Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VCH42-5DL-10G-Q
Référence pièce
|
---|
VCH42-5DL-10G-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Conformité CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677.11 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 2 ports | Direct | Résistant aux gouttes d'eau | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 1 | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | 5.8 | Standard | 0,5 à 5,0 | Interne | Borne DIN avec témoin | Produit conforme CE |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 voies pilotée 5,0 MPa série VCH40, le numéro d'article est le suivant: VCH42-5DL-10G-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VCH42-5DL-10G-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Conformité CE
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VCH41-4D-06G-Q |
VCH41-4DL-06G-Q |
VCH41-5D-06G-Q |
VCH41-5D-10G-Q |
VCH41-5DL-06G-Q |
VCH42-6DL-06G-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Conformité CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.27 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 2 ports | Direct | Résistant aux gouttes d'eau | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | 3/4 | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | 4.5 | Standard | 0,5 à 5,0 | Interne | Connecteur de borne DIN | Produit conforme CE | ||
624.95 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 2 ports | Direct | Résistant aux gouttes d'eau | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | 3/4 | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | 4.5 | Standard | 0,5 à 5,0 | Interne | Borne DIN avec témoin | Produit conforme CE | ||
612.27 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | 2 positions, normalement fermé | - | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | - | - | - | - | - | Connecteur DIN | Oui | ||
612.27 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 2 ports | Direct | Résistant aux gouttes d'eau | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 1 | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | 4.5 | Standard | 0,5 à 5,0 | Interne | Connecteur de borne DIN | Produit conforme CE | ||
624.95 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 2 ports | Direct | Résistant aux gouttes d'eau | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/4 | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | 4.5 | Standard | 0,5 à 5,0 | Interne | Borne DIN avec témoin | Produit conforme CE | ||
677.15 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 2 ports | Direct | Résistant aux gouttes d'eau | [Simple] Simple | 2 positions, normalement ouvert | Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC | G | 3/4 | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | 5.8 | Standard | 0,5 à 5,0 | Interne | Borne DIN avec témoin | Produit conforme CE |