Électrovanne 3 ports gamme VV100 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 3 ports gamme VV100
Une vanne pour un distributeur d'unité hautement intégré avec 2 vannes 3 voies à action directe montées en 1 station.

Consultez le catalogue pour connaître le type de clé
P.1897 enfichable
P. 1905 dédié au câblage individuel non enfichable

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

V120-S5CU-C4

Référence pièce
V120-S5CU-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Tuyauterie Type d'entraînement Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Spécifications de bobine Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Spécifications de vanne Spécifications communes Type à vis de montage Spécifications de commutateur Connector output method Single solenoid wiring specifications Cable Length
(m)
Related component type

43.68 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 3 portsBase de collecteurStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pressionTuyauterie directeClapet type pilotéØ4Standard0 à 0,7InterneStandardAvec suppresseur de surtension (non polarisé uniquement)Raccord droitEnfichable+COM.--Dedicated for centralized wiringSingle wiring--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 ports gamme VV100, le numéro d'article est le suivant: V120-S5CU-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V120-S5CU-C4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
V100-DS15-050
V100-DS15-050N
V100-DS26-015
V120-S5CZ-C4
V120N-D5MOZ-C4
V120N-S5MOZ-C4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Tuyauterie Type d'entraînement Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Spécifications de bobine Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Spécifications de vanne Spécifications communes Type à vis de montage Spécifications de commutateur Connector output method Single solenoid wiring specifications Cable Length
(m)
Related component type

106.47 €

1 98 jours Composants associés------------------Enfichable-2×M2.6×0.45---5Montage, démontage du câble du connecteur sub-D (Pour 15 broches)

64.00 €

1 98 jours Composants associés------------------Enfichable-2 x Numéro 4-40 UNC---5Montage, démontage du câble du connecteur sub-D (Pour 15 broches)

49.19 €

1 98 jours Composants associés------------------Enfichable-2×M2.6×0.45---1.5Montage, démontage du câble du connecteur sub-D (Pour 26 broches)

41.82 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 3 portsBase de collecteurStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pressionTuyauterie directeClapet type pilotéØ4Standard0 à 0,7InterneStandardAvec suppresseur de surtension (polarisé)Raccord droitEnfichable+COM.--Dedicated for centralized wiringSingle wiring--

52.94 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 3 portsBase de collecteurStandardDouble2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pressionTuyauterie directeClapet type pilotéØ4Standard0 à 0,7InterneStandardAvec suppresseur de surtension (polarisé)Raccord droitDédié pour non enfichable+COM.--Pas de câblage ou de connecteur individuelSingle wiring--

38.13 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 3 portsBase de collecteurStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pressionTuyauterie directeClapet type pilotéØ4Standard0 à 0,7InterneStandardAvec suppresseur de surtension (polarisé)Raccord droitDédié pour non enfichable+COM.--Pas de câblage ou de connecteur individuelSingle wiring--

Assistance technique