Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V110-S5CZJ-C4
Référence pièce
|
---|
V110-S5CZJ-C4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Tuyauterie | Type d'entraînement | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Spécifications de bobine | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Spécifications communes | Type à vis de montage | Spécifications de commutateur | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 3 ports | Base de collecteur | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | Ø4 | Standard | 0 à 0,7 | Interne | Standard | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Raccord droit | Enfichable | +COM. | - | Avec interrupteur | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 ports gamme VV100, le numéro d'article est le suivant: V110-S5CZJ-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V110-S5CZJ-C4.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à vis de montage
Cable Length(m)
Related component type
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Tuyauterie
Type d'entraînement
Diamètre du tube de raccordement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Spécifications de bobine
Témoin / Suppresseur de surtension
Spécifications de tuyauterie
Spécifications de vanne
Spécifications communes
Spécifications de commutateur
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
V100-DS15-050 |
V100-DS15-050N |
V100-DS26-015 |
V110-S5MZ-C4 |
V110-S5NCZ-C4 |
V110N-D5MNZ-C4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Tuyauterie | Type d'entraînement | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Spécifications de bobine | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Spécifications communes | Type à vis de montage | Spécifications de commutateur | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.47 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enfichable | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 5 | Montage, démontage du câble du connecteur sub-D (Pour 15 broches) | ||
64.00 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enfichable | - | 2 x Numéro 4-40 UNC | - | - | - | 5 | Montage, démontage du câble du connecteur sub-D (Pour 15 broches) | ||
49.19 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enfichable | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 1.5 | Montage, démontage du câble du connecteur sub-D (Pour 26 broches) | ||
49.23 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 3 ports | Base de collecteur | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | Ø4 | Standard | 0 à 0,7 | Interne | Standard | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Raccord droit | Enfichable | +COM. | - | - | Câblage individuel avec longueur de fil de sortie 300 mm | Single wiring | - | - | ||
41.82 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 3 ports | Base de collecteur | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | Ø4 | Standard | 0 à 0,7 | Interne | Standard | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Raccord droit | Enfichable | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
53.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 3 ports | Base de collecteur | Standard | Double | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | Tuyauterie directe | Clapet type piloté | Ø4 | Standard | 0 à 0,7 | Interne | Standard | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | Raccord droit | Dédié pour non enfichable | +COM. | - | - | Câblage individuel avec connecteur sans fil de sortie et avec prise | Single wiring | - | - |