Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SY513-5MN-01F-Q
Référence pièce
|
---|
SY513-5MN-01F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Alimentation en air piloté | Spécifications de bobine | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Conformité CE | Spécifications de vanne | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.10 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | G | 1/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | - | Standard | Interne | Standard | Connecteur de prise M sans fil de sortie | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | Produit conforme CE | Pour corps de type 20 | - | - | Standard | SY500 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 3/5 voies / type à montage mixte, le numéro d'article est le suivant: SY513-5MN-01F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SY513-5MN-01F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Diamètre du tube de raccordement
Related component type
Type of fitting thread part
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Type d'entraînement
Type de joint
Alimentation en air piloté
Spécifications de bobine
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Support
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Conformité CE
Spécifications de vanne
Type
Applications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SY313-5LOU-C4-Q |
SY313-5LOU-C6-Q |
SY313-5LOU-M5-Q |
SY513-5MOU-C8F-Q |
SY513-5WAOU-01F-Q |
SY513-5WAOU-C6F-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Alimentation en air piloté | Spécifications de bobine | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Conformité CE | Spécifications de vanne | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.03 € | 1 | 4 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Ø4 | Standard | Interne | Standard | Connecteur de prise L, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé) | Aucun | Aucun | Produit conforme CE | Pour tuyauterie directe Type 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
62.03 € | 1 | 4 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Ø6 | Standard | Interne | Standard | Connecteur de prise L, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé) | Aucun | Aucun | Produit conforme CE | Pour tuyauterie directe Type 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
59.19 € | 1 | 4 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | M | M5 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | - | Standard | Interne | Standard | Connecteur de prise L, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé) | Aucun | Aucun | Produit conforme CE | Pour tuyauterie directe Type 20P/20SA | - | - | Standard | SY300 | ||
62.45 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Ø8 | Standard | Interne | Standard | Connecteur de prise M, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé) | Aucun | Aucun | Produit conforme CE | Pour corps de type 20 | - | G | Standard | SY500 | ||
68.55 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | G | 1/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | - | Standard | Interne | Standard | Connecteur M8 (sans câble) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé) | Aucun | Connecteur M8 produit norme CEI 60947-5-2 | Produit conforme CE | Pour corps de type 20 | - | - | Standard | SY500 | ||
67.06 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Standard | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Ø6 | Standard | Interne | Standard | Connecteur M8 (sans câble) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé) | Aucun | Connecteur M8 produit norme CEI 60947-5-2 | Produit conforme CE | Pour corps de type 20 | - | G | Standard | SY500 |