Électrovannes 3/5 voies / type à montage mixte (Numéros de référence)

Électrovannes 3/5 voies / type à montage mixte
[Caractéristiques]
· Une vanne 3 voies pouvant être mélangée et montée sur un distributeur de vannes 5 voies
· Les supports et les socles sont identiques à ceux de la série SY3000/5000 à 5 ports
· Il peut être fixé à tous les distributeurs de la série SY3000/5000

Consultez le catalogue pour connaître le type de clé
P. 611/612 sur corps
P. 612/613 sur socle
Enfichable P.613

[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SY315-5LZD-Q

Référence pièce
SY315-5LZD-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Diamètre du tube de raccordement Type de joint Alimentation en air piloté Spécifications de bobine Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Support Fabrication conforme aux spécifications de la commande Conformité CE Spécifications de vanne Related component type Type of fitting thread part Type Applications

50.90 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 3 portsBase de collecteurStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDC--Tuyauterie de fondationTiroir type piloté-StandardInterneStandardConnecteur de prise L avec fil de sortie, longueur de fil de sortie 300mmType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunProduit conforme CEPour tuyauterie de base type 41/42/45--StandardSY300

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 3/5 voies / type à montage mixte, le numéro d'article est le suivant: SY315-5LZD-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SY315-5LZD-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SY313-5LOU-C4-Q
SY313-5LOU-C6-Q
SY313-5LOU-M5-Q
SY315-6LOU-Q
SY323-5LOU-C6-Q
SY323-6G-M5-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Diamètre du tube de raccordement Type de joint Alimentation en air piloté Spécifications de bobine Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Support Fabrication conforme aux spécifications de la commande Conformité CE Spécifications de vanne Related component type Type of fitting thread part Type Applications

62.03 €

1 4 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie directeTiroir type pilotéØ4StandardInterneStandardConnecteur de prise L, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé)AucunAucunProduit conforme CEPour tuyauterie directe Type 20P/20SA-RcStandardSY300

62.03 €

1 4 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie directeTiroir type pilotéØ6StandardInterneStandardConnecteur de prise L, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé)AucunAucunProduit conforme CEPour tuyauterie directe Type 20P/20SA-RcStandardSY300

59.19 €

1 4 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCMM5Tuyauterie directeTiroir type piloté-StandardInterneStandardConnecteur de prise L, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé)AucunAucunProduit conforme CEPour tuyauterie directe Type 20P/20SA--StandardSY300

55.26 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 3 portsBase de collecteurStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour à différentiel de pression)12VDC--Tuyauterie de fondationTiroir type piloté-StandardInterneStandardConnecteur de prise L, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé)AucunAucunProduit conforme CEPour tuyauterie de base type 41P/42P/45-A--StandardSY300

63.35 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie directeTiroir type pilotéØ6StandardInterneStandardConnecteur de prise L, sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin / suppresseur de surtension (type non polarisé)AucunAucunProduit conforme CEPour tuyauterie directe Type 20P/20SA-RcStandardSY300

53.06 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectStandard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour à différentiel de pression)12VDCMM5Tuyauterie directeTiroir type piloté-StandardInterneStandardLongueur de fil de sortie de passe-fils : 300 mmNon verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtensionAucunAucunProduit conforme CEPour corps de type 20--StandardSY300

Assistance technique