Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SY123A-5LN-PM3-F-Q |
SY123A-5LO-PM3-F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Spécifications de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.23 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | 2 positions, normalement ouvert | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Connecteur de prise L sans fil de sortie | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Avec support | Pour le portage du corps des orifices P, R et A | ||
49.24 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | 2 positions, normalement ouvert | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Connecteur de prise L sans fil de sortie | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Avec support | Pour le portage du corps des orifices P, R et A |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Nombre de solénoïdes | Simple |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Type d'entraînement | Tiroir cylindrique à mouvement linéaire | Valeur CV | 0.012 |
Type de joint | Joint souple | Pression nominale(MPa) | 0 à 0,7 | Conformité CE | Produit conforme CE |
Configurer
Propriétés de base
Type
Application
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Support
Spécifications de tuyauterie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles