Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SY113A-5LZ-PM3-F-Q
Référence pièce
|
---|
SY113A-5LZ-PM3-F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Spécifications de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.53 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Avec support | Pour le portage du corps des orifices P, R et A |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Nombre de solénoïdes | Simple |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Type d'entraînement | Tiroir cylindrique à mouvement linéaire | Valeur CV | 0.012 |
Type de joint | Joint souple | Pression nominale(MPa) | 0 à 0,7 | Conformité CE | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 ports à commande directe type, joint en caoutchouc, gamme SY100, le numéro d'article est le suivant: SY113A-5LZ-PM3-F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SY113A-5LZ-PM3-F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Type
Application
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Support
Spécifications de tuyauterie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SY113A-5GD-M3-Q |
SY113A-5GZ-M3-Q |
SY113A-5H-M3-Q |
SY113A-5MOU-M3-Q |
SY113A-5MU-M3-Q |
SY113A-5MZ-PM3-F-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Caractéristiques | Type à commutation | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Spécifications de tuyauterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.60 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Verrou | Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm) | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Sans témoin / Suppresseur de surtension | - | Pour collecteur | ||
41.82 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | - | Pour collecteur | ||
42.65 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | - | Pour collecteur | ||
44.79 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Connecteur de prise M sans fil de sortie | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | - | Pour collecteur | ||
45.71 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Connecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | - | Pour collecteur | ||
52.42 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | 2 positions, normalement fermé | 24VDC | M | M3 | Tuyauterie directe | Non bloquant | Connecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Avec support | Pour le portage du corps des orifices P, R et A |