Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | 98 jours | Type 20 | 2 | - | Rc | SYA3000 | ||
44.27 € | 1 | 98 jours | Type 20 | 3 | - | Rc | SYA3000 | ||
51.13 € | 1 | 98 jours | Type 20 | 4 | - | Rc | SYA3000 | ||
80.65 € | 1 | 98 jours | Type 41 type compact | 6 | M5 × 0.8 | Rc | SYA3000 | ||
98.39 € | 1 | 98 jours | Type 41 type compact | 8 | M5 × 0.8 | Rc | SYA3000 | ||
116.06 € | 1 | 98 jours | Type 41 type compact | 10 | M5 × 0.8 | Rc | SYA3000 | ||
116.06 € | 1 | 26 jours | Type 41 type compact | 10 | M5 × 0.8 | G | SYA3000 | ||
42.27 € | 1 | 98 jours | Type 20 | 2 | - | G | SYA5000 | ||
51.13 € | 1 | 26 jours | Type 20 | 3 | - | G | SYA5000 | ||
60.00 € | 1 | 26 jours | Type 20 | 4 | - | G | SYA5000 | ||
77.77 € | 1 | 98 jours | Type 20 | 6 | - | G | SYA5000 | ||
65.94 € | 1 | 98 jours | Type 41 type compact | 3 | 1/8 | Rc | SYA5000 | ||
61.71 € | 1 | 98 jours | Type 42 pilote externe commun type combiné | 2 | 1/4 | G | SYA5000 | ||
75.77 € | 1 | 98 jours | Type 42 pilote externe commun type combiné | 3 | 1/4 | Rc | SYA5000 | ||
136.71 € | 1 | 98 jours | Type 42 pilote externe commun type combiné | 7 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | SYA5000 | ||
158.39 € | 1 | 98 jours | Type 42 pilote externe commun type combiné | 10 | 1/4 | Rc | SYA5000 | ||
43.29 € | 1 | 26 jours | Type 20 | 2 | - | Rc | SYA7000 | ||
43.29 € | 1 | 26 jours | Type 20 | 2 | - | G | SYA7000 | ||
52.02 € | 1 | 26 jours | Type 20 | 3 | - | G | SYA7000 | ||
108.23 € | 1 | 98 jours | Type 42 pilote externe commun type combiné | 5 | 1/4 | G | SYA7000 | ||
149.52 € | 1 | 98 jours | Type 42 pilote externe commun type combiné | 7 | Raccord simple effet ⌀10 | G | SYA7000 |
Loading...
Type | Base de collecteur | CE compliant | Non de prise en charge |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Applicable valve
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles