Électrovannes 5 voies / SY3000/5000, compatible EX121, montage sur socle, montage sur rail DIN (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / SY3000/5000, compatible EX121, montage sur socle, montage sur rail DIN
Distributeur de type tuyau de base, EX121 Type séparé à sortie compatible avec le système de transmission en série 45S1□

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-45S1QD-16B-C4-Q
SS5Y3-45S10D-08U-C6
SS5Y5-45S1QD-10D-C6-Q
SS5Y5-45S1QD-12B-C6-Q
SS5Y5-45S1QD-16B-C6-Q
SS5Y5-45S1QU-16B-C6-Q
SS5Y5-45S1VU-16B-C8-Q
SS5Y5-45S10D-16B-C6
SS5Y5-45S10D-16B-C8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de communication Port pipe connection port diameter Applicable valve Number of Valves Air supply / exhaust block mounting position CE compliant Unit mounting position

876.39 €

1 98 jours Compatibilité DeviceNetRaccord de tuyau simple effet ⌀4SY300016Deux côtés (2 à 16 postes)Produit conforme CECôté D

245.06 €

1 98 jours Non d'unité SIRaccord à simple effet ø6SY30008Côté U (2-10 stations)Non de prise en chargeCôté D

740.94 €

1 98 jours Compatibilité DeviceNetRaccord à simple effet ø6SY500010Côté D (2-10 stations)Produit conforme CECôté D

793.31 €

1 98 jours Compatibilité DeviceNetRaccord à simple effet ø6SY500012Deux côtés (2 à 16 postes)Produit conforme CECôté D

876.31 €

1 98 jours Compatibilité DeviceNetRaccord à simple effet ø6SY500016Deux côtés (2 à 16 postes)Produit conforme CECôté D

876.31 €

1 98 jours Compatibilité DeviceNetRaccord à simple effet ø6SY500016Deux côtés (2 à 16 postes)Produit conforme CECôté U

654.18 €

1 98 jours Compatible CC-linkRaccord de tuyau simple effet ⌀8SY500016Deux côtés (2 à 16 postes)Produit conforme CECôté U

432.03 €

1 98 jours Non d'unité SIRaccord à simple effet ø6SY500016Deux côtés (2 à 16 postes)Non de prise en chargeCôté D

432.03 €

1 98 jours Non d'unité SIRaccord de tuyau simple effet ⌀8SY500016Deux côtés (2 à 16 postes)Non de prise en chargeCôté D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Mounting Method Montage sur rail DIN (sans Rail DIN)

Assistance technique