Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS5Y3-45SQ-08B-C6-Q |
SS5Y3-45SQ-08D-C6-Q |
SS5Y3-45SQ-10B-C6-Q |
SS5Y3-45SQ-16B-C4-Q |
SS5Y3-45SQ-16B-C6-Q |
SS5Y5-45SQ-08B-C6-Q |
SS5Y5-45SQ-16B-C6-Q |
SS5Y5-45SV-04U-C6-Q |
SS5Y5-45SV-16B-C6-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protocole de communication | Port pipe connection port diameter | Applicable valve | Number of Valves | Air supply / exhaust block mounting position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.24 € | 1 | Devis | Compatibilité DeviceNet | Raccord à simple effet ø6 | SY3000 | 8 | Deux côtés (2 à 16 postes) | ||
539.23 € | 1 | Devis | Compatibilité DeviceNet | Raccord à simple effet ø6 | SY3000 | 8 | Côté D (2-10 stations) | ||
577.18 € | 1 | Devis | Compatibilité DeviceNet | Raccord à simple effet ø6 | SY3000 | 10 | Deux côtés (2 à 16 postes) | ||
672.90 € | 1 | Devis | Compatibilité DeviceNet | Raccord de tuyau simple effet ⌀4 | SY3000 | 16 | Deux côtés (2 à 16 postes) | ||
672.90 € | 1 | Devis | Compatibilité DeviceNet | Raccord à simple effet ø6 | SY3000 | 16 | Deux côtés (2 à 16 postes) | ||
526.74 € | 1 | Devis | Compatibilité DeviceNet | Raccord à simple effet ø6 | SY5000 | 8 | Deux côtés (2 à 16 postes) | ||
659.23 € | 1 | Devis | Compatibilité DeviceNet | Raccord à simple effet ø6 | SY5000 | 16 | Deux côtés (2 à 16 postes) | ||
278.63 € | 1 | Devis | Compatible CC-link | Raccord à simple effet ø6 | SY5000 | 4 | Côté U (2-10 stations) | ||
492.48 € | 1 | Devis | Compatible CC-link | Raccord à simple effet ø6 | SY5000 | 16 | Deux côtés (2 à 16 postes) |
Loading...
Type | Base de collecteur | Mounting Method | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | CE compliant | Produit conforme CE |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protocole de communication
Port pipe connection port diameter
Applicable valve
Number of Valves
Air supply / exhaust block mounting position
Type
Propriétés optionnelles