Référence fabricant: SS5Y3-45FD-04D-C6-Q
Marque: SMC
Prix: 149.32 €
Délai de livraison: Devis
Type: Type 45F (Type connecteur D à 25 broches)
Port pipe connection port diameter: Raccord à simple effet ø6
Rated voltage: DC24V
Specifications: -
Applicable valve: SY3000
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS5Y3-45FD-04D-C6-Q
Référence pièce
|
---|
SS5Y3-45FD-04D-C6-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Applicable valve | Number of Valves | Common specifications | Air supply / exhaust block mounting position | CE compliant | Number of Pins | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.32 € | 1 | Devis | Type 45F (Type connecteur D à 25 broches) | Raccord à simple effet ø6 | DC24V | - | SY3000 | 4 | Positive common | Côté D (2-10 stations) | Produit conforme CE | - | Côté D |
Loading...
Type | Base de collecteur | Mounting Method | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / SY3000/5000, montage sur socle, montage sur rail DIN, type plug-in, le numéro d'article est le suivant: SS5Y3-45FD-04D-C6-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS5Y3-45FD-04D-C6-Q.
Configurer
Propriétés de base
Specifications
Number of Pins
Type
Type
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Applicable valve
Number of Valves
Common specifications
Air supply / exhaust block mounting position
CE compliant
Connector mounting direction
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SS5Y3-45FD-03D-C6 |
SS5Y3-45FD-03U-C4-Q |
SS5Y3-45FD-03U-C6-Q |
SS5Y3-45FD-04U-C6-Q |
SS5Y3-45FD-05D-C6-Q |
SS5Y3-45FD-05U-C6-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Applicable valve | Number of Valves | Common specifications | Air supply / exhaust block mounting position | CE compliant | Number of Pins | Connector mounting direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.66 € | 1 | Devis | Type 45F (Type connecteur D à 25 broches) | Raccord à simple effet ø6 | DC24V | - | SY3000 | 3 | Positive common | Côté D (2-10 stations) | Non de prise en charge | - | Côté D | ||
129.66 € | 1 | Devis | Type 45F (Type connecteur D à 25 broches) | Raccord de tuyau simple effet ⌀4 | DC24V | - | SY3000 | 3 | Positive common | Côté U (2-10 stations) | Produit conforme CE | - | Côté D | ||
129.66 € | 1 | Devis | Type 45F (Type connecteur D à 25 broches) | Raccord à simple effet ø6 | DC24V | - | SY3000 | 3 | Positive common | Côté U (2-10 stations) | Produit conforme CE | - | Côté D | ||
149.32 € | 1 | Devis | Type 45F (Type connecteur D à 25 broches) | Raccord à simple effet ø6 | DC24V | - | SY3000 | 4 | Positive common | Côté U (2-10 stations) | Produit conforme CE | - | Côté D | ||
169.03 € | 1 | Devis | Type 45F (Type connecteur D à 25 broches) | Raccord à simple effet ø6 | DC24V | - | SY3000 | 5 | Positive common | Côté D (2-10 stations) | Produit conforme CE | - | Côté D | ||
169.03 € | 1 | Devis | Type 45F (Type connecteur D à 25 broches) | Raccord à simple effet ø6 | DC24V | - | SY3000 | 5 | Positive common | Côté U (2-10 stations) | Produit conforme CE | - | Côté D |