Distributeur avec socle séparé compatible EX510 pour électrovanne 5 voies Série SY3000 / 5000

Distributeur avec socle séparé compatible EX510 pour électrovanne 5 voies Série SY3000 / 5000
Distributeur de type tuyau de base type 45S6A compatible avec le système de transmission série de type passerelle EX510

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-45S6AND-04D-C6-08-Q
SS5Y3-45S6AND-07D-M-09-Q
SS5Y3-45S6AND-08D-M-10-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Method Port pipe connection port diameter Number of Valves

171.03 €

1 98 jours Avec montage sur Rail DIN (avec Rail DIN pour 8 stations)Raccord à simple effet ø64

319.60 €

1 98 jours Avec montage sur Rail DIN (avec Rail DIN pour 9 stations)Mélange7

344.29 €

1 98 jours Avec montage sur Rail DIN (avec Rail DIN pour 10 stations)Mélange8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Format de sortie Sortie PNP (–COM.) Specifications Spécification de pilote externe
Applicable valve SY3000 Air supply / exhaust block mounting position Côté D (2-10 stations) CE compliant Produit conforme CE
Unit mounting position Côté D

Assistance technique