Électrovannes 5 voies / SY9000, montage sur socle, socle divisé, type câble plat

Électrovannes 5 voies / SY9000, montage sur socle, socle divisé, type câble plat
Distributeur 43P à tuyau de base pour électrovanne 5 voies série SY9000

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y9-43P-04D-C12-Q
SS5Y9-43P-06BR-C10-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Number of Valves

172.35 €

1 Devis Raccord de tuyau simple effet ⌀12Spécifications du pilote norme / interneCôté D (4-10 stations)4

270.50 €

1 Devis Raccord simple effet ⌀10Spécification de pilote externeDeux côtés (4-12 stations)6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Mounting Method Direct mounting Thread standard Rc
Applicable valve SY9000 CE compliant Produit conforme CE

Assistance technique