Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS5Y3-10S60-04B-C6 |
SS5Y3-10S60-04J-C6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protocole de communication | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Option | Number of Input/Output Units | Number of Valves | Common specifications | Piping model | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.71 € | 1 | 14 jours | N/A | Direct mounting | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | SY3000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | - | Pas de plaque signalétique | N/A | 4 | Aucun | Side ported | Aucun | ||
194.89 € | 1 | Devis | N/A | Direct mounting | ⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | SY3000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | - | Pas de plaque signalétique | N/A | 4 | Aucun | Side ported | Aucun |
Loading...
Type | Base de collecteur | Specifications | Spécification de pilote externe |
---|
Configurer
Propriétés de base
Specified DIN rail length
Type
Protocole de communication
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Applicable valve
P- and E-port entry position
Option
Number of Input/Output Units
Number of Valves
Common specifications
Piping model
End Plate specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles