Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GVMRU0040-[1-30/1] |
GVMU0025-[1-30/1] |
GVMU0040-[1-30/1] |
GVMU0055-[1-30/1] |
GVMU0085-[1-30/1] |
GVMU0115-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Revêtement | Largeur (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 0.47 | PAZ | 40 | 0.47 | 14M - 40 | ||
1 | 17 jours | 0.26 | Norme | 25 | 0.26 | 14M - 25 | ||
1 | 3 jours | 0.4 | Norme | 40 | 0.4 | 14M - 40 | ||
1 | 3 jours | 0.555 | Norme | 55 | 0.555 | 14M - 55 | ||
1 | 3 jours | 0.85 | Norme | 85 | 0.85 | 14M - 85 | ||
1 | 3 jours | 1.15 | Norme | 115 | 1.15 | 14M - 115 |
Loading...
Norme | aucun | Nez d’enroulement | Oui | Division(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Câblé de tension | Acier | Hauteur(mm) | 10 | Matériau | Polyuréthanne |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Revêtement
Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles