Courroie crantée / ouverte / H / CR (néoprène), PUR / fibre de verre, acier / CONCAR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GDM0050-[1-30/1]
GDM0075-[1-30/1]
GDM0100-[1-30/1]
GDM0150-[1-30/1]
GDM0200-[1-30/1]
GDM0300-[1-30/1]
GDMU0075-[1-30/1]
GDMU0100-[1-30/1]
GDMU0100PAZ-[1-30/1]
GDMU0150-[1-30/1]
GDMU0200-[1-30/1]
GDMU0300-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Nez d’enroulement Revêtement Largeur
(mm)
Câblé de tension Largeur
(Pouce)
Matériau Poids
(kg)
Description
1 3 jours 0.056NonNorme127Verre1/2Néoprène0.056H - 050
1 3 jours 0.082NonNorme19.05Verre3/4Néoprène0.082H - 075
1 3 jours 0.112NonNorme25.4Verre1Néoprène0.112H - 100
1 3 jours 0.163NonNorme38.1Verre1 1/2Néoprène0.163H - 150
1 3 jours 0.219NonNorme50.8Verre2Néoprène0.219H - 200
1 17 jours 0.314NonNorme76.2Verre3Néoprène0.314H - 300
1 3 jours 0.08OuiNorme19.05Acier3/4Polyuréthanne0.08H - 075
1 3 jours 0.11OuiNorme25.4Acier1Polyuréthanne0.11H - 100
1 3 jours 0.11OuiPAZ254Acier1Polyuréthanne0.11H - 100 PAZ
1 3 jours 0.16OuiNorme25.4Acier1 1/2Polyuréthanne0.16H - 150
1 3 jours 0.215OuiNorme50.8Acier2Polyuréthanne0.215H - 200
1 3 jours 0.325OuiNorme76.2Acier3Polyuréthanne0.325H - 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme aucun Division(mm) 12.7 Hauteur(mm) 4.3

Assistance technique