Courroie crantée / ouverte / S5M / CR (néoprène) / fibre de verre / CONCAR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G41M050010-[1-30/1]
G41M050012-[1-30/1]
G41M050015-[1-30/1]
G41M050020-[1-30/1]
G41M050025-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Largeur
(mm)
Poids
(kg)
Description
1 3 jours 0.0408100.0408S5M 100
1 3 jours 0.049120.049S5M 120
1 3 jours 0.0612150.0612S5M 150
1 17 jours 0.0816200.0816S5M 200
1 3 jours 0.102250.102S5M 250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nez d’enroulement Non Division(mm) 5 Câblé de tension Verre
Hauteur(mm) 3.4 Matériau Néoprène

Assistance technique