Courroie crantée / ouverte / T20 / PUR / acier / CONCAR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GN0025-[1-30/1]
GN0032-[1-30/1]
GN0050-[1-30/1]
GN0050PAZ-[1-30/1]
GN0075-[1-30/1]
GN0100-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Revêtement Largeur
(mm)
Poids
(kg)
Description
1 3 jours 0.185Norme250.18525 T20
1 3 jours 0.235Norme320.23532 T20
1 17 jours 0.37Norme500.3750 T20
1 17 jours 0.37PAZ500.3750 T20 - PAZ
1 17 jours 0.55Norme750.5575 T20
1 17 jours 0.735Norme1000.735100 T20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme aucun Nez d’enroulement Oui Division(mm) 20
Câblé de tension Acier Hauteur(mm) 8 Matériau Polyuréthanne

Assistance technique