Courroie crantée / ouverte / XL / CR (néoprène), PUR / fibre de verre, acier / CONCAR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GBM0025-[1-30/1]
GBM0031-[1-30/1]
GBM0037-[1-30/1]
GBM0050-[1-30/1]
GBM0075-[1-30/1]
GBMU0037-[1-30/1]
GBMU0100-[1-30/1]
GBMU0200-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Nez d’enroulement Largeur
(mm)
Câblé de tension Largeur
(Pouce)
Matériau Poids
(kg)
Description
1 3 jours 0.015Non6.35Verre1/4Néoprène0.015XL - 025
1 3 jours 0.018Non794Verre5/16Néoprène0.018XL - 031
1 3 jours 0.022Non9.53Verre3/8Néoprène0.022XL - 037
1 3 jours 0.029Non127Verre1/2Néoprène0.029XL - 050
1 3 jours 0.042Non19.05Verre3/4Néoprène0.042XL - 075
1 17 jours 0.02Oui9.53Acier3/8Polyuréthanne0.02XL - 037
1 17 jours 0.06Oui254Acier1Polyuréthanne0.06XL - 100
1 17 jours 0.12Oui508Acier2Polyuréthanne0.12XL - 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme aucun Division(mm) 5.08 Hauteur(mm) 2.3

Assistance technique