Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Diamètre effectif Dw (mm) | Diamètre extérieur Da (mm) | Matériau | Type | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 12.7 | 10 | 30.32 | 29.56 | Acier | 6F | 0.11 | 10 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 10 | 30.32 | 29.56 | Acier | 6F | 0.14 | 10 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 10 | 30.32 | 29.56 | Acier | 6F | 0.17 | 10 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 11 | 33.35 | 32.59 | Acier | 6F | 0.14 | 11 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 11 | 33.35 | 32.59 | Acier | 6F | 0.18 | 11 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 11 | 33.35 | 32.59 | Acier | 6F | 0.22 | 11 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 12 | 36.38 | 35.62 | Acier | 6F | 0.17 | 12 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 12 | 36.38 | 35.62 | Acier | 6F | 0.22 | 12 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 12 | 36.38 | 35.62 | Acier | 6F | 0.26 | 12 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 13 | 39.41 | 38.65 | Acier | 6F | 0.21 | 13 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 13 | 39.41 | 38.65 | Acier | 6F | 0.26 | 13 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 13 | 39.41 | 38.65 | Acier | 6F | 0.32 | 13 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 14 | 42.45 | 41.68 | Acier | 6F | 0.24 | 14 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 14 | 42.45 | 41.68 | Acier | 6F | 0.3 | 14 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 14 | 42.45 | 41.68 | Acier | 6F | 0.35 | 14 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 15 | 45.48 | 44.72 | Acier | 6F | 0.29 | 15 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 15 | 45.48 | 44.72 | Acier | 6F | 0.37 | 15 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 15 | 45.48 | 44.72 | Acier | 6F | 0.43 | 15 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 16 | 48.51 | 47.75 | Acier | 6F | 0.33 | 16 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 16 | 48.51 | 47.75 | Acier | 6F | 0.43 | 16 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 16 | 48.51 | 47.75 | Acier | 6F | 0.5 | 16 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 17 | 51.54 | 50.78 | Acier | 6F | 0.38 | 17 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 17 | 51.54 | 50.78 | Acier | 6F | 0.46 | 17 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 17 | 51.54 | 50.78 | Acier | 6F | 0.56 | 17 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 18 | 54.57 | 53.81 | Acier | 6F | 0.44 | 18 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 18 | 54.57 | 53.81 | Acier | 6F | 0.54 | 18 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 18 | 54.57 | 53.81 | Acier | 6F | 0.64 | 18 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 19 | 57.61 | 56.84 | Acier | 6F | 0.47 | 19 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 19 | 57.61 | 56.84 | Acier | 6F | 0.58 | 19 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 19 | 57.61 | 56.84 | Acier | 6F | 0.7 | 19 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 20 | 60.64 | 59.88 | Acier | 6F | 0.51 | 20 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 20 | 60.64 | 59.88 | Acier | 6F | 0.64 | 20 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 20 | 60.64 | 59.88 | Acier | 6F | 0.77 | 20 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 21 | 63.67 | 62.91 | Acier | 6F | 0.6 | 21 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 21 | 63.67 | 62.91 | Acier | 6F | 0.71 | 21 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 21 | 63.67 | 62.91 | Acier | 6F | 0.88 | 21 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 22 | 66.7 | 65.94 | Acier | 6F | 0.64 | 22 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 22 | 66.7 | 65.94 | Acier | 6F | 0.79 | 22 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 22 | 66.7 | 65.94 | Acier | 6F | 0.95 | 22 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 23 | 69.73 | 68.97 | Acier | 6F | 0.78 | 23 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 23 | 69.73 | 68.97 | Acier | 6F | 0.94 | 23 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 23 | 69.73 | 68.97 | Acier | 6F | 1.11 | 23 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 24 | 72.77 | 72 | Acier | 6F | 0.81 | 24 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 24 | 72.77 | 72 | Acier | 6F | 1 | 24 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 24 | 72.77 | 72 | Acier | 6F | 1.18 | 24 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 25 | 75.8 | 75.04 | Acier | 6F | 0.89 | 25 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 25 | 75.8 | 75.04 | Acier | 6F | 1.1 | 25 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 25 | 75.8 | 75.04 | Acier | 6F | 1.3 | 25 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 26 | 78.83 | 78.07 | Acier | 6F | 0.94 | 26 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 26 | 78.83 | 78.07 | Acier | 6F | 1.16 | 26 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 26 | 78.83 | 78.07 | Acier | 6F | 1.4 | 26 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 27 | 81.86 | 81.1 | Acier | 6F | 0.99 | 27 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 27 | 81.86 | 81.1 | Acier | 6F | 1.22 | 27 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 27 | 81.86 | 81.1 | Acier | 6F | 1.47 | 27 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 28 | 84.89 | 84.13 | Acier | 6F | 1.04 | 28 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 28 | 84.89 | 84.13 | Acier | 6F | 1.3 | 28 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 28 | 84.89 | 84.13 | Acier | 6F | 1.58 | 28 L 100 | ||
- | 1 | Devis | 12.7 | 29 | 87.93 | 87.16 | Acier | 6F | 1.1 | 29 L 050 | ||
- | 1 | Devis | 19.05 | 29 | 87.93 | 87.16 | Acier | 6F | 1.4 | 29 L 075 | ||
- | 1 | Devis | 25.4 | 29 | 87.93 | 87.16 | Acier | 6F | 1.6 | 29 L 100 |
Loading...
Division(mm) | 9.525 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Diamètre effectif Dw(mm)
Diamètre extérieur Da(mm)
Matériau
Type
Propriétés optionnelles