Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diamètre effectif Dw (mm) | Diamètre extérieur Da (mm) | Matériau | Type | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 16.17 | 15.66 | Aluminium | 6F | 0.01 | 10 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 16.17 | 15.66 | Acier | 6F | 0.03 | 10 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 11 | 17.78 | 17.28 | Aluminium | 6F | 0.01 | 11 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 11 | 17.78 | 17.28 | Acier | 6F | 0.03 | 11 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 12 | 19.4 | 18.9 | Aluminium | 6F | 0.01 | 12 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 12 | 19.4 | 18.9 | Acier | 6F | 0.03 | 12 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 13 | 21.01 | 20.51 | Aluminium | 6F | 0.01 | 13 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 13 | 21.01 | 20.51 | Acier | 6F | 0.03 | 13 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 14 | 22.64 | 22.13 | Aluminium | 6F | 0.02 | 14 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 14 | 22.64 | 22.13 | Acier | 6F | 0.06 | 14 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 15 | 24.26 | 23.75 | Aluminium | 6F | 0.02 | 15 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 15 | 24.26 | 23.75 | Acier | 6F | 0.06 | 15 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 16 | 25.87 | 25.36 | Aluminium | 6F | 0.03 | 16 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 16 | 25.87 | 25.36 | Acier | 6F | 0.09 | 16 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 17 | 27.49 | 26.98 | Aluminium | 6F | 0.03 | 17 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 17 | 27.49 | 26.98 | Acier | 6F | 0.09 | 17 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 18 | 29.11 | 28.6 | Aluminium | 6F | 0.04 | 18 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 18 | 29.11 | 28.6 | Acier | 6F | 0.12 | 18 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 19 | 30.72 | 30.22 | Aluminium | 6F | 0.04 | 19 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 19 | 30.72 | 30.22 | Acier | 6F | 0.12 | 19 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 20 | 32.34 | 31.83 | Aluminium | 6F | 0.05 | 20 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 20 | 32.34 | 31.83 | Acier | 6F | 0.15 | 20 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 21 | 33.96 | 33.45 | Aluminium | 6F | 0.05 | 21 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 21 | 33.96 | 33.45 | Acier | 6F | 0.15 | 21 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 22 | 35.57 | 35.07 | Aluminium | 6F | 0.06 | 22 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 22 | 35.57 | 35.07 | Acier | 6F | 0.18 | 22 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 24 | 38.81 | 38.3 | Aluminium | 6F | 0.06 | 24 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 24 | 38.81 | 38.3 | Acier | 6F | 0.18 | 24 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 26 | 42.04 | 41.53 | Aluminium | 6F | 0.09 | 26 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 26 | 42.04 | 41.53 | Acier | 6F | 0.26 | 26 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 28 | 45.28 | 44.77 | Aluminium | 6F | 0.09 | 28 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 28 | 45.28 | 44.77 | Acier | 6F | 0.26 | 28 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 30 | 48.51 | 48 | Aluminium | 6F | 0.12 | 30 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 30 | 48.51 | 48 | Acier | 6F | 0.35 | 30 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 32 | 51.74 | 51.24 | Aluminium | 6F | 0.12 | 32 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 32 | 51.74 | 51.24 | Acier | 6F | 0.35 | 32 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 34 | 54.98 | 54.47 | Aluminium | 6 | 0.13 | 34 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 34 | 54.98 | 54.47 | Acier | 6 | 0.38 | 34 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 35 | 56.6 | 56.09 | Aluminium | 6 | 0.14 | 35 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 35 | 56.6 | 56.09 | Acier | 6 | 0.41 | 35 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 36 | 58.21 | 57.7 | Aluminium | 6 | 0.14 | 36 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 36 | 58.21 | 57.7 | Acier | 6 | 0.41 | 36 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 38 | 61.45 | 60.94 | Aluminium | 6 | 0.15 | 38 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 38 | 61.45 | 60.94 | Acier | 6 | 0.44 | 38 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 39 | 63.06 | 62.56 | Aluminium | 6 | 0.15 | 39 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 39 | 63.06 | 62.56 | Acier | 6 | 0.44 | 39 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 40 | 64.68 | 64.17 | Aluminium | 6 | 0.16 | 40 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 40 | 64.68 | 64.17 | Acier | 6 | 0.47 | 40 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 41 | 66.3 | 65.79 | Aluminium | 6 | 0.17 | 41 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 41 | 66.3 | 65.79 | Acier | 6 | 0.5 | 41 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 42 | 67.91 | 67.41 | Aluminium | 6 | 0.18 | 42 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 42 | 67.91 | 67.41 | Acier | 6 | 0.53 | 42 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 43 | 69.53 | 69.02 | Aluminium | 6 | 0.18 | 43 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 43 | 69.53 | 69.02 | Acier | 6 | 0.53 | 43 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 44 | 71.15 | 70.64 | Aluminium | 6 | 0.19 | 44 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 44 | 71.15 | 70.64 | Acier | 6 | 0.56 | 44 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 45 | 72.77 | 72.26 | Aluminium | 6 | 0.19 | 45 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 45 | 72.77 | 72.26 | Acier | 6 | 0.56 | 45 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 46 | 74.38 | 73.87 | Aluminium | 6 | 0.19 | 46 XL 037 | ||
- | 1 | Devis | 46 | 74.38 | 73.87 | Acier | 6 | 0.56 | 46 XL 037 |
Loading...
Largeur de courroie utilisée (mm) | 9.53 | Division(mm) | 5.08 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diamètre effectif Dw(mm)
Diamètre extérieur Da(mm)
Matériau
Type
Propriétés optionnelles