Courroie ronde PU - RO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3210030-[1-30/1]
G3210040-[1-30/1]
G3210050-[1-30/1]
G3210063-[1-30/1]
G3210080-[1-30/1]
G3210095-[1-30/1]
G3210125-[1-30/1]
G3210150-[1-30/1]
G3210190-[1-30/1]
G3210250-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Diamètre
(mm)
Description
1 3 jours 0.0093RO 3.0
1 3 jours 0.0154RO 4.0
1 3 jours 0.0245RO 5.0
1 3 jours 0.0376.3RO 6.3
1 3 jours 0.068RO 8.0
1 3 jours 0.099.5RO 9.5
1 3 jours 0.1512.5RO 12.5
1 3 jours 0.2115RO 15.0
1 17 jours 0.3419RO 19.0
1 3 jours 0.625RO 25.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Homologation FDA Oui Dureté shore(°) 83 Shore A Couleur Orange
Antistatique Non Câblé de tension Non Matériau Polyuréthanne
Version Lisse

Assistance technique