Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3151050-[1-30/1] |
G3151060-[1-30/1] |
G3151070-[1-30/1] |
G3151080-[1-30/1] |
G3151090-[1-30/1] |
G3151100-[1-30/1] |
G3151120-[1-30/1] |
G3151150-[1-30/1] |
G3151180-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Diamètre (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 0.024 | 5 | RPS 5.0 | ||
1 | 3 jours | 0.034 | 6 | RPS 6.0 | ||
1 | 3 jours | 0.05 | 7 | RPS 7.0 | ||
1 | 3 jours | 0.06 | 8 | RPS 8.0 | ||
1 | 3 jours | 0.08 | 9 | RPS 9.0 | ||
1 | 3 jours | 0.1 | 10 | RPS 10.0 | ||
1 | 3 jours | 0.14 | 12 | RPS 12.0 | ||
1 | 3 jours | 0.21 | 15 | RPS 15.0 | ||
1 | 3 jours | 0.31 | 18 | RPS 18.0 |
Loading...
Homologation FDA | Non | Dureté shore(°) | 88 Shore A | Couleur | Vert |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Câblé de tension | Polyester | Matériau | Polyuréthanne |
Version | Rugueux |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles