Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3170100-[1-30/1] |
G3170130-[1-30/1] |
G3170170-[1-30/1] |
G3170200-[1-30/1] |
G3170220-[1-30/1] |
G3170250-[1-30/1] |
G3170320-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 jours | 0.085 | 10 | 6.5 | VL-SG 10 / Z | ||
1 | 3 jours | 0.133 | 13 | 8 | VL-SG 13 / A | ||
1 | 3 jours | 0.223 | 17 | 11.5 | VL-SG 17 / B | ||
1 | 17 jours | 0.28 | 20 | 12.5 | VL-SG 20 | ||
1 | 17 jours | 0.345 | 22 | 14.5 | VL-SG 22 / C | ||
1 | 17 jours | 0.443 | 25 | 16.5 | VL-SG 25 | ||
1 | 17 jours | 0.7 | 32 | 21.5 | VL-SG 32 / D |
Loading...
Dureté Shore(°) | 80 Shore A | Homologation FDA | Non | Couleur | Marron |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Armature | Non | Matériau | Polyuréthanne |
Type | Non dentelée | Description complémentaire | Avec Supergrip |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles