Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3100080-[1-30/1] |
G3100100-[1-30/1] |
G3100130-[1-30/1] |
G3100170-[1-30/1] |
G3100200-[1-30/1] |
G3100220-[1-30/1] |
G3100250-[1-30/1] |
G3100320-[1-30/1] |
G3100400-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 0.04 | 8 | 5.2 | VM 8 | ||
1 | 3 jours | 0.06 | 10 | 6.5 | VM 10 / Z | ||
1 | 3 jours | 0.1 | 13 | 8 | VM 13 / A | ||
1 | 3 jours | 0.18 | 17 | 11.5 | VM 17 / B | ||
1 | 3 jours | 0.23 | 20 | 12.5 | VM 20 | ||
1 | 3 jours | 0.29 | 22 | 14.5 | VM 22 / C | ||
1 | 3 jours | 0.38 | 25 | 16.5 | VM 25 | ||
1 | 3 jours | 0.62 | 32 | 21.5 | VM 32 / D | ||
1 | 17 jours | 0.78 | 40 | 27 | VM 40 / E |
Loading...
Dureté Shore(°) | 90 Shore A | Homologation FDA | Oui | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Armature | Non | Matériau | Polyuréthanne |
Type | Non dentelée |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles