Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3120130-[1-30/1] |
G3120170-[1-30/1] |
G3120220-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 0.16 | 13 | 16 | VM-RT 13 / A | ||
1 | 17 jours | 0.26 | 17 | 19.5 | VM-RT 17 / B | ||
1 | 3 jours | 0.47 | 22 | 28.5 | VM-RT 22 / C |
Loading...
Dureté Shore(°) | 90 Shore A | Homologation FDA | Oui | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Armature | Non | Matériau | Polyuréthanne |
Type | Non dentelée | Description complémentaire | Courroie trapézoïdale à chapeau |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles