Courroie trapézoïdale PU - VM-SG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3160100-[1-30/1]
G3160130-[1-30/1]
G3160170-[1-30/1]
G3160200-[1-30/1]
G3160220-[1-30/1]
G3160250-[1-30/1]
G3160320-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Description
1 3 jours 0.085106.5VM-SG 10 / Z
1 3 jours 0.133138VM-SG 13 / A
1 3 jours 0.611711.5VM-SG 17 / B
1 17 jours 0.282012.5VM-SG 20
1 3 jours 0.3452214.5VM-SG 22 / C
1 17 jours 0.4432516.5VM-SG 25
1 17 jours 0.73221.5VM-SG 32 / D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore(°) 90 Shore A Homologation FDA Non Couleur Rouge
Antistatique Non Armature Non Matériau Polyuréthanne
Type Non dentelée Description complémentaire Avec Supergrip

Assistance technique