Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3070100-[1-30/1] |
G3070130-[1-30/1] |
G3070170-[1-30/1] |
G3070220-[1-30/1] |
G3070320-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 jours | 0.06 | 10 | 6.5 | VMW 10 / Z | ||
1 | 3 jours | 0.09 | 13 | 8 | VMW 13 / A | ||
1 | 3 jours | 0.15 | 17 | 11.5 | VMW 17 / B | ||
1 | 3 jours | 0.24 | 22 | 14.5 | VMW 22 / C | ||
1 | 17 jours | 0.35 | 32 | 21.5 | VMW 32 / D |
Loading...
Dureté Shore(°) | 95 Shore A | Homologation FDA | Oui | Couleur | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Armature | Polyester | Matériau | Polyuréthanne |
Type | Dentelée |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles