Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3310080-[1-30/1] |
G3310100-[1-30/1] |
G3310130-[1-30/1] |
G3310170-[1-30/1] |
G3310220-[1-30/1] |
G3310320-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 jours | 0.05 | 8 | 5.2 | VO 8 | ||
1 | 3 jours | 0.06 | 10 | 6.5 | VO 10 / Z | ||
1 | 3 jours | 0.1 | 13 | 8 | VO 13 / A | ||
1 | 3 jours | 0.18 | 17 | 11.5 | VO 17 / B | ||
1 | 3 jours | 0.29 | 22 | 14.5 | VO 22 / C | ||
1 | 17 jours | 0.42 | 32 | 21.5 | VO 32 / D |
Loading...
Dureté Shore(°) | 83 Shore A | Homologation FDA | Oui | Couleur | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Armature | Non | Matériau | Polyuréthanne |
Type | Non dentelée |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles