Courroie de transmission - profil 13 x 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G413050468
G413050476
G413050700
G413051120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Poids
(kg)
Description

17.83 €

1 3 jours 5004680.04113 x 5 x 468 Li

18.14 €

1 3 jours 5084760.04213 x 5 x 476 Li

19.86 €

1 3 jours 7327000.06213 x 5 x 700 Li

25.11 €

1 3 jours 115211200.09913 x 5 x 1120 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 24 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 13 Hauteur(mm) 5
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique