Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G421060530 |
G421060600 |
G421060675 |
G421060770 |
G421060870 |
G421060970 |
G421061090 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur effective (mm) | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Description complémentaire | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.20 € | 1 | 3 jours | 560 | 568 | 530 | W 20/ 560 | 0.08 | 21 x 6 x 530 Li | ||
29.62 € | 1 | 3 jours | 630 | 638 | 600 | W 20/ 630 | 0.09 | 21 x 6 x 600 Li | ||
32.78 € | 1 | 3 jours | 710 | 713 | 675 | W 20/ 710 | 0.101 | 21 x 6 x 675 Li | ||
33.89 € | 1 | 3 jours | 800 | 808 | 770 | W 20/ 800 | 0.114 | 21 x 6 x 770 Li | ||
35.87 € | 1 | 3 jours | 900 | 908 | 870 | W 20/ 900 | 0.129 | 21 x 6 x 870 Li | ||
37.10 € | 1 | 3 jours | 1000 | 1008 | 970 | W 20/ 1000 | 0.143 | 21 x 6 x 970 Li | ||
41.94 € | 1 | 3 jours | 1120 | 1128 | 1090 | W 20/ 1120 | 0.159 | 21 x 6 x 1090 Li |
Loading...
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 27 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 21 | Hauteur(mm) | 6 |
Matériau | Néoprène | Type | open-edge, serrated |
Configurer
Propriétés de base
Longueur effective(mm)
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Description complémentaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles