Courroie trapézoïdale - profil 23 x 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G423100513
G423100760
G423100813
G423100833
G423100865
G423100935
G423100950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Poids
(kg)
Description

46.43 €

1 17 jours --0.13-

46.44 €

1 3 jours 8237600.19223 x 10 x 760 Li

46.57 €

1 3 jours 8768130.20623 x 10 x 813 Li

47.69 €

1 3 jours 8968330.21123 x 10 x 833 Li

49.46 €

1 3 jours 9288650.21923 x 10 x 865 Li

53.62 €

1 3 jours 9989350.23723 x 10 x 935 Li

54.45 €

1 3 jours 10139500.2423 x 10 x 950 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 30 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 23 Hauteur(mm) 10
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique