Courroie trapézoïdale - profil 26 x 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G426080630
G426080655
G426080672
G426080680
G426080710
G426080750
G426080762
G426080800
G426080850
G426080862
G426080900
G426080962
G426081000
G426081082
G426081212
G426081362
G426081562
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur effective
(mm)
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Description complémentaire Poids
(kg)
Description

40.56 €

1 3 jours 670680630W 25/ 6700.15626 x 8 x 630 Li

40.89 €

1 3 jours 695705655W 25/ 6950.16226 x 8 x 655 Li

41.50 €

1 3 jours 710722672W 25/ 7100.16626 x 8 x 672 Li

41.56 €

1 3 jours 720730680W 25/ 7200.16826 x 8 x 680 Li

42.63 €

1 3 jours 750760710W 25/ 7500.17526 x 8 x 710 Li

43.23 €

1 3 jours 790800750W 25/ 7900.18526 x 8 x 750 Li

43.54 €

1 3 jours 800812762W 25/ 8000.18726 x 8 x 762 Li

44.40 €

1 3 jours 840850800W 25/ 8400.19826 x 8 x 800 Li

46.69 €

1 3 jours 890900850W 25/ 8900.2126 x 8 x 850 Li

46.76 €

1 3 jours 900912862W 25/ 9000.21126 x 8 x 862 Li

47.69 €

1 3 jours 940950900W 25/ 9400.22226 x 8 x 900 Li

49.37 €

1 3 jours 10001012962W 25/ 10000.23326 x 8 x 962 Li

50.46 €

1 3 jours 104010501000W 25/ 10400.24726 x 8 x 1000 Li

52.40 €

1 3 jours 112011321082W 25/ 11200.26226 x 8 x 1082 Li

56.23 €

1 3 jours 125012621212W 25/ 12500.29526 x 8 x 1212 Li

59.31 €

1 3 jours 140014121362W 25/ 14000.3326 x 8 x 1362 Li

65.25 €

1 3 jours 160016121562W 25/ 16000.37726 x 8 x 1562 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 27 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 26 Hauteur(mm) 8
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique