Courroie trapézoïdale - profil 29,5 x 7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G429070797
G429070817
G429070880
G429071057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Poids
(kg)
Description

53.13 €

1 3 jours 8417970.19529,5 x 7 x 797 Li

58.26 €

1 3 jours 8618170.229,5 x 7 x 817 Li

62.73 €

1 3 jours 9058800.2229,5 x 7 x 880 Li

69.95 €

1 3 jours 110110570.2629,5 x 7 x 1057 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 28 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 29.5 Hauteur(mm) 7
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique