Courroie trapézoïdale - profil 32 x 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G432100750
G432100790
G432100820
G432100850
G432100900
G432100950
G432101000
G432101030
G432101073
G432101100
G432101120
G432101200
G432101250
G432101353
G432101400
G432101420
G432101553
G432101750
G432101953
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur effective
(mm)
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Description complémentaire Poids
(kg)
Description

46.69 €

1 3 jours 800813750W 31,5/ 8000.3232 x 10 x 750 Li

47.90 €

1 3 jours 840853790W 31,5/ 8400.33732 x 10 x 790 Li

49.46 €

1 3 jours 870883820W 31,5/ 8700.3532 x 10 x 820 Li

50.46 €

1 3 jours 900913850W 31,5/ 9000.36232 x 10 x 850 Li

52.14 €

1 3 jours 950963900W 31,5/ 9500.38432 x 10 x 900 Li

53.68 €

1 3 jours 10001013950W 31,5/ 10000.40432 x 10 x 950 Li

55.47 €

1 3 jours 105010631000W 31,5/ 10500.42732 x 10 x 1000 Li

57.08 €

1 3 jours 108010931030W 31,5/ 10800.43932 x 10 x 1030 Li

57.08 €

1 3 jours 112311361073W 31,5/ 11230.45532 x 10 x 1073 Li

57.77 €

1 3 jours 115011631100W 31,5/ 11500.46932 x 10 x 1100 Li

58.82 €

1 3 jours 117011831120W 31,5/ 11700.47832 x 10 x 1120 Li

63.57 €

1 3 jours 125012631200W 31,5/ 12500.50632 x 10 x 1200 Li

64.20 €

1 3 jours 130013131250W 31,5/ 13000.53332 x 10 x 1250 Li

67.97 €

1 3 jours 140014161353W 31,5/ 14000.57332 x 10 x 1353 Li

69.08 €

1 3 jours 145014631400W 31,5/ 14500.59732 x 10 x 1400 Li

70.01 €

1 3 jours 147014831420W 31,5/ 14700.60632 x 10 x 1420 Li

70.68 €

1 3 jours 160016161553W 31,5/ 16000.6532 x 10 x 1553 Li

76.62 €

1 3 jours 180018131750W 31,5/ 18000.73632 x 10 x 1750 Li

81.70 €

1 3 jours 200020161953W 31,5/ 20000.80832 x 10 x 1953 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 27 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 32 Hauteur(mm) 10
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique