Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G436141140 |
G436141720 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.98 € | 1 | 3 jours | 1228 | 1140 | 1.451 | 36 x 14 x 1140 Li | ||
90.23 € | 1 | 3 jours | 1808 | 1720 | 2.189 | 36 x 14 x 1720 Li |
Loading...
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 30 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 36 | Hauteur(mm) | 14 |
Matériau | Néoprène | Type | open-edge, serrated |
Configurer
Propriétés de base
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles