Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.05 € | 1 | 3 jours | 723 | 660 | 0.321 | 37 x 10 x 660 Li | ||
53.05 € | 1 | 3 jours | 813 | 750 | 0.365 | 37 x 10 x 750 Li | ||
54.86 € | 1 | 3 jours | 863 | 800 | 0.389 | 37 x 10 x 800 Li | ||
57.08 € | 1 | 3 jours | 913 | 850 | 0.412 | 37 x 10 x 850 Li | ||
58.82 € | 1 | 3 jours | 963 | 900 | 0.435 | 37 x 10 x 900 Li | ||
60.98 € | 1 | 3 jours | 1013 | 950 | 0.457 | 37 x 10 x 950 Li | ||
- | 1 | Devis | - | - | - | - | ||
62.65 € | 1 | 3 jours | 1063 | 1000 | 0.483 | 37 x 10 x 1000 Li | ||
64.20 € | 1 | 3 jours | 1123 | 1060 | 0.506 | 37 x 10 x 1060 Li | ||
66.17 € | 1 | 3 jours | 1128 | 1065 | 0.512 | 37 x 10 x 1065 Li | ||
66.84 € | 1 | 3 jours | 1183 | 1120 | 0.536 | 37 x 10 x 1120 Li | ||
69.64 € | 1 | 3 jours | 1243 | 1180 | 0.565 | 37 x 10 x 1180 Li | ||
72.30 € | 1 | 3 jours | 1263 | 1200 | 0.577 | 37 x 10 x 1200 Li | ||
72.30 € | 1 | 3 jours | 1313 | 1250 | 0.6 | 37 x 10 x 1250 Li | ||
74.59 € | 1 | 3 jours | 1383 | 1320 | 0.635 | 37 x 10 x 1320 Li | ||
78.85 € | 1 | 3 jours | 1463 | 1400 | 0.677 | 37 x 10 x 1400 Li | ||
82.12 € | 1 | 3 jours | 1563 | 1500 | 0.718 | 37 x 10 x 1500 Li | ||
85.45 € | 1 | 3 jours | 1663 | 1600 | 0.77 | 37 x 10 x 1600 Li | ||
90.23 € | 1 | 3 jours | 1763 | 1700 | 0.817 | 37 x 10 x 1700 Li | ||
93.52 € | 1 | 3 jours | 1863 | 1800 | 0.859 | 37 x 10 x 1800 Li | ||
98.39 € | 1 | 3 jours | 2063 | 2000 | 0.962 | 37 x 10 x 2000 Li | ||
106.66 € | 1 | 3 jours | 2303 | 2240 | 1.066 | 37 x 10 x 2240 Li | ||
116.95 € | 1 | 3 jours | 2563 | 2500 | 1.203 | 37 x 10 x 2500 Li |
Loading...
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 28 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 37 | Hauteur(mm) | 10 |
Matériau | Néoprène | Type | open-edge, serrated |
Configurer
Propriétés de base
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles