Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G439160860
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 28 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 39 | Longueur extérieure(mm) | 961 |
Hauteur(mm) | 16 | Matériau | Néoprène | Longueur intérieure(mm) | 860 |
Type | open-edge, serrated | Poids(kg) | 0.612 | Description | 39 x 16 x 860 Li |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie trapézoïdale - profil 39 x 16, le numéro d'article est le suivant: G439160860.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G439160860.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles