Courroie trapézoïdale - profil 41 x 13

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G441130925
G441130970
G441131000
G441131040
G441131060
G441131120
G441131190
G441131250
G441131340
G441131400
G441131440
G441131600
G441131740
G441131940
G441132180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur effective
(mm)
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Description complémentaire Poids
(kg)
Description

73.92 €

1 3 jours 9901007925W 40/ 9900.64241 x 13 x 925 Li

76.51 €

1 3 jours 10301052970W 40/ 10300.67341 x 13 x 970 Li

78.29 €

1 3 jours 106010821000W 40/ 10600.69441 x 13 x 1000 Li

80.52 €

1 3 jours 110011221040W 40/ 11000.72241 x 13 x 1040 Li

82.12 €

1 3 jours 112011421060W 40/ 11200.73641 x 13 x 1060 Li

83.74 €

1 3 jours 118012021120W 40/ 11800.77841 x 13 x 1120 Li

87.08 €

1 3 jours 125012721190W 40/ 12500.81841 x 13 x 1190 Li

90.23 €

1 3 jours 131013321250W 40/ 13100.86841 x 13 x 1250 Li

95.14 €

1 3 jours 140014221340W 40/ 14000.92841 x 13 x 1340 Li

97.33 €

1 3 jours 146014821400W 40/ 14600.97241 x 13 x 1400 Li

99.08 €

1 3 jours 150015221440W 40/ 1500141 x 13 x 1440 Li

107.11 €

1 3 jours 166016821600W 40/ 16601.11141 x 13 x 1600 Li

113.61 €

1 3 jours 180018221740W 40/ 18001.19141 x 13 x 1740 Li

120.86 €

1 3 jours 200020221940W 40/ 20001.31441 x 13 x 1940 Li

127.10 €

1 3 jours 224022622180W 40/ 22401.47241 x 13 x 2180 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 27 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 41 Hauteur(mm) 13
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique