Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G455161250 |
G455161320 |
G455161400 |
G455161500 |
G455161600 |
G455161700 |
G455161800 |
G455161900 |
G455162000 |
G455162240 |
G455162500 |
G455162800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.31 € | 1 | 3 jours | 1351 | 1250 | 1.3 | 55 x 16 x 1250 Li | ||
127.04 € | 1 | 3 jours | 1421 | 1320 | 1.369 | 55 x 16 x 1320 Li | ||
130.56 € | 1 | 3 jours | 1501 | 1400 | 1.451 | 55 x 16 x 1400 Li | ||
139.65 € | 1 | 3 jours | 1601 | 1500 | 1.555 | 55 x 16 x 1500 Li | ||
145.71 € | 1 | 3 jours | 1701 | 1600 | 1.658 | 55 x 16 x 1600 Li | ||
151.58 € | 1 | 3 jours | 1801 | 1700 | 1.762 | 55 x 16 x 1700 Li | ||
154.61 € | 1 | 3 jours | 1901 | 1800 | 1.876 | 55 x 16 x 1800 Li | ||
158.13 € | 1 | 3 jours | 2001 | 1900 | 1.97 | 55 x 16 x 1900 Li | ||
166.34 € | 1 | 3 jours | 2101 | 2000 | 2.073 | 55 x 16 x 2000 Li | ||
184.35 € | 1 | 3 jours | 2341 | 2240 | 2.322 | 55 x 16 x 2240 Li | ||
202.34 € | 1 | 3 jours | 2601 | 2500 | 2.591 | 55 x 16 x 2500 Li | ||
289.49 € | 1 | 3 jours | 2901 | 2800 | 2.902 | 55 x 16 x 2800 Li |
Loading...
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 28 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 55 | Hauteur(mm) | 16 |
Matériau | Néoprène | Type | open-edge, serrated |
Configurer
Propriétés de base
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles