Courroie trapézoïdale - profil 65 x 20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G465201706
G465201906
G465202146
G465202406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur effective
(mm)
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Description complémentaire Poids
(kg)
Description

251.03 €

1 3 jours 180018321706W 63/ 18002.5365 x 20 x 1706 Li

271.30 €

1 3 jours 200020321906W 63/ 20002.81465 x 20 x 1906 Li

323.02 €

1 3 jours 224022722146W 63/ 22403.15565 x 20 x 2146 Li

359.25 €

1 3 jours 250025322406W 63/ 25003.52465 x 20 x 2406 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 30 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 65 Hauteur(mm) 20
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique