Courroie trapézoïdale - profil 70 x 18

Courroie trapézoïdale - profil 70 x 18

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G470181445
G470181500
G470181550
G470181600
G470181700
G470181750
G470181800
G470182000
G470182240
G470182500
G470182800
G470183150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Poids
(kg)
Description

228.64 €

1 3 jours 155814451.9870 x 18 x 1445 Li

237.14 €

1 3 jours 161315002.05570 x 18 x 1500 Li

245.15 €

1 3 jours 166315502.12470 x 18 x 1550 Li

253.19 €

1 3 jours 171316002.19270 x 18 x 1600 Li

258.45 €

1 3 jours 181317002.32970 x 18 x 1700 Li

266.97 €

1 3 jours 186317502.39870 x 18 x 1750 Li

266.97 €

1 3 jours 191318002.46670 x 18 x 1800 Li

286.96 €

1 3 jours 211320002.7470 x 18 x 2000 Li

318.25 €

1 3 jours 235322403.06970 x 18 x 2240 Li

348.24 €

1 3 jours 261325003.42570 x 18 x 2500 Li

365.94 €

1 3 jours 291328003.83670 x 18 x 2800 Li

800.03 €

1 3 jours 326331504.31670 x 18 x 3150 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 28 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 70 Hauteur(mm) 18
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique