Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de nervures | Longueur effective (mm) | Longueur effective (Pouce) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 4 | 1895 | 74.6 | 0.038 | 4 PH 1895 mm / 746 H | ||
1 | Devis | 5 | 1895 | 74.6 | 0.047 | 5 PH 1895 mm / 746 H | ||
1 | Devis | 6 | 1895 | 74.6 | 0.057 | 6 PH 1895 mm / 746 H | ||
1 | Devis | 7 | 1895 | 74.6 | 0.066 | 7 PH 1895 mm / 746 H | ||
1 | Devis | 8 | 1895 | 74.6 | 0.076 | 8 PH 1895 mm / 746 H | ||
1 | Devis | 9 | 1895 | 74.6 | 0.085 | 9 PH 1895 mm / 746 H | ||
1 | Devis | 10 | 1895 | 74.6 | 0.095 | 10 PH 1895 mm / 746 H | ||
1 | Devis | 4 | 1930 | 76 | 0.039 | 4PH 1930 mm / 760 H | ||
1 | Devis | 5 | 1930 | 76 | 0.048 | 5 PH 1930 mm / 760 H | ||
1 | Devis | 6 | 1930 | 76 | 0.058 | 6 PH 1930 mm / 760 H | ||
1 | Devis | 7 | 1930 | 76 | 0.068 | 7 PH 1930 mm / 760 H | ||
1 | Devis | 8 | 1930 | 76 | 0.077 | 8 PH 1930 mm / 760 H | ||
1 | Devis | 9 | 1930 | 76 | 0.087 | 9 PH 1930 mm / 760 H | ||
1 | Devis | 10 | 1930 | 76 | 0.097 | 10 PH 1930 mm / 760 H | ||
1 | Devis | 4 | 1956 | 77 | 0.039 | 4PH 1956 mm / 770 H | ||
1 | Devis | 5 | 1956 | 77 | 0.049 | 5 PH 1956 mm / 770 H | ||
1 | Devis | 6 | 1956 | 77 | 0.059 | 6 PH 1956 mm / 770 H | ||
1 | Devis | 7 | 1956 | 77 | 0.068 | 7 PH 1956 mm / 770 H | ||
1 | Devis | 8 | 1956 | 77 | 0.078 | 8 PH 1956 mm / 770 H | ||
1 | Devis | 9 | 1956 | 77 | 0.088 | 9 PH 1956 mm / 770 H | ||
1 | Devis | 10 | 1956 | 77 | 0.098 | 10 PH 1956 mm / 770 H | ||
1 | Devis | 4 | 1981 | 78 | 0.04 | 4PH 1981 mm / 780 H | ||
1 | Devis | 5 | 1981 | 78 | 0.05 | 5 PH 1981 mm / 780 H | ||
1 | Devis | 6 | 1981 | 78 | 0.059 | 6 PH 1981 mm / 780 H | ||
1 | Devis | 7 | 1981 | 78 | 0.069 | 7 PH 1981 mm / 780 H | ||
1 | Devis | 8 | 1981 | 78 | 0.079 | 8 PH 1981 mm / 780 H | ||
1 | Devis | 9 | 1981 | 78 | 0.089 | 9 PH 1981 mm / 780 H | ||
1 | Devis | 10 | 1981 | 78 | 0.099 | 10 PH 1981 mm / 780 H | ||
1 | Devis | 4 | 1992 | 78.4 | 0.04 | 4PH 1992 mm / 784 H | ||
1 | Devis | 5 | 1992 | 78.4 | 0.05 | 5 PH 1992 mm / 784 H | ||
1 | Devis | 6 | 1992 | 78.4 | 0.06 | 6 PH 1992 mm / 784 H | ||
1 | Devis | 7 | 1992 | 78.4 | 0.07 | 7 PH 1992 mm / 784 H | ||
1 | Devis | 8 | 1992 | 78.4 | 0.08 | 8 PH 1992 mm / 784 H | ||
1 | Devis | 9 | 1992 | 78.4 | 0.09 | 9 PH 1992 mm / 784 H | ||
1 | Devis | 10 | 1992 | 78.4 | 0.1 | 10 PH 1992 mm / 784 H |
Loading...
Espacement des nervures(mm) | 1.6 | Norme | DIN 7867 | Antistatique | Côté marche selon ISO 3535 |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Hauteur(mm) | 3 | Matériau | Néoprène |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de nervures
Longueur effective(mm)
Longueur effective(Pouce)
Propriétés optionnelles