Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB110803175 |
TB1108127 |
TB110815875 |
TB11081905 |
TB110822225 |
TB1108254 |
TB110828575 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 1 | 17 jours | 3175 | 1108 / 1/8'' (3,175 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 jours | 12.7 | 1108 / 1/2'' (12,7 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 jours | 15.875 | 1108 / 5/8'' (15,875 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 jours | 19.05 | 1108 / 3/4'' (19,05 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 jours | 22.225 | 1108 / 7/8'' (22,225 mm) | ||
10.91 € | 1 | 3 jours | 25.4 | 1108 / 1'' (25,4mm) | ||
10.91 € | 1 | 17 jours | 28.575 | 1108 / 1 1/8'' (28,575 mm) |
Loading...
Matériau du corps | Fonte | Norme | British Standard BS 46 partie 1 | Type | 1108 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(kg) | 0.16 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles