Douille de serrage conique 2012 avec alésage en pouces (TB2012254)

Douille de serrage conique 2012 avec alésage en pouces TB2012254

Détails du produit:

Référence fabricant: TB2012254

Marque: CONCAR

Prix: 21.45

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Diamètre d'alésage: 25.4 mm

Description: 2012 / 1'' (25,4 mm)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB2012254

Référence pièce
TB2012254
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Description

21.45 €

1 3 jours 25.42012 / 1'' (25,4 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Fonte Norme British Standard BS 46 partie 1 Type 2012
Poids(kg) 0.75

Vous vous trouvez sur la page de Douille de serrage conique 2012 avec alésage en pouces, le numéro d'article est le suivant: TB2012254.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB2012254.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TB20121905
TB201222225
TB2012286
TB20123175
TB2012381
TB2012413
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Description

21.45 €

1 3 jours 19.052012 / 3/4'' (19,05 mm)

21.45 €

1 3 jours 22.2252012 / 7/8'' (22,225 mm)

21.45 €

1 3 jours 28.62012 / 1 1/8'' (28,6 mm)

21.45 €

1 3 jours 31.752012 / 1 1/4'' (31,75 mm)

21.45 €

1 3 jours 38.12012 / 1 1/2'' (38,1 mm)

21.45 €

1 3 jours 41.32012 / 1 5/8'' (41,3 mm)

Assistance technique