Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Plage applicable (alésage 1) | Plage applicable (alésage 2) | Plage de couple (Nm) | Rainure de clavette (D1) | Systèmes fonctionnels | Couple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 jours | 2 | 3 ~ 6 | 3-6 | 0.2-1.5, 0.5-2 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 2 | 3 ~ 6 | 3-6 | 0.2-1.5, 0.5-2 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 4.5 | 6 ~ 12 | 6-12 | 1-3, 3-6 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 4.5 | 6 ~ 12 | 6-12 | 1-3, 3-6 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 7 | 6 ~ 16 | 6-16 | 1-4, 3-7 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 7 | 6 ~ 16 | 6-16 | 1-4, 3-7 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 6 ~ 16 | 6-16 | 3-7, 5-10 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 6 ~ 16 | 6-16 | 3-7, 5-10 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 30 | 10 ~ 20 | 10-20 | 10-30, 5-15 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 30 | 10 ~ 20 | 10-20 | 10-30, 5-15 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | +60 | 12 ~ 25 | 12-25 | 13-35, 20-65 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | +60 | 12 ~ 25 | 12-25 | 13-35, 20-65 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 80 | 14 ~ 35 | 14-35 | 15-40, 30-80 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 80 | 14 ~ 35 | 14-35 | 15-40, 30-80 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 150 | 14 ~ 35 | 14-35 | 50-130, 65-150 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 150 | 14 ~ 35 | 14-35 | 50-130, 65-150 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 200 | 22 ~ 40 | 22-40 | 30-90, 80-200 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 200 | 22 ~ 40 | 22-40 | 30-90, 80-200 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 300 | 30 ~ 46 | 30-46 | 150-300, 60-200 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 300 | 30 ~ 46 | 30-46 | 150-300, 60-200 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 500 | 35 ~ 50 | 35-50 | 200-500, 80-250 | Non | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 500 | 35 ~ 50 | 35-50 | 200-500, 80-250 | Oui | Accouplement multiple / Accouplement synchrone | 1 ~ 2 |
Loading...
Position | Engagement position unique / position multiple |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
Plage applicable (alésage 1)
Plage applicable (alésage 2)
Plage de couple(Nm)
[0.2-2/0.1Nmunités][1-500/1Nmunités]
Rainure de clavette (D1)
Systèmes fonctionnels
Couple
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles