Accouplement à soufflets miniature en métal avec mandrins expansibles

Accouplement à soufflets miniature en métal avec mandrins expansibles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB3/5-20-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-20-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-20-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-20-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-24-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-24-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-24-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-24-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-27-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-27-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-27-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-27-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-22-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-22-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-22-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-22-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-26-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-26-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-26-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-26-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-30-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-30-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-30-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-30-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/15-25-[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-25-[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-25-N[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-25-N[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-29-[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-29-[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-29-N[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-29-N[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/20-28-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-28-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-28-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-28-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-34-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-34-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-34-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-34-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-38-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-38-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-38-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-38-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/45-36-[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-36-[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-36-N[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-36-N[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-44-[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-44-[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-44-N[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-44-N[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/100-41-[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-41-[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-41-N[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-41-N[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-51-[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-51-[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-51-N[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-51-N[6-25/1]-N[16-22/1]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Longueur L
(mm)
Plage applicable (alésage 1) Plage applicable (alésage 2) Rainure de clavette D1 Rainure de clavette D2
1 12 jours 5203-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5203-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5203-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5203-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5243-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5243-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5243-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5243-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5273-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5273-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5273-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 5273-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10223-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10223-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10223-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10223-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10263-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10263-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10263-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10263-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10303-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10303-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10303-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 10303-88-123 ~ 88 ~ 12
1 12 jours 15253-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 15253-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 15253-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 15253-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 15293-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 15293-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 15293-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 15293-1010-143 ~ 1010 ~ 14
1 12 jours 20283-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20283-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20283-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20283-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20343-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20343-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20343-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20343-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20383-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20383-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20383-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 20383-1410-163 ~ 1410 ~ 16
1 12 jours 45366-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 45366-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 45366-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 45366-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 45446-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 45446-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 45446-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 45446-1814-206 ~ 1814 ~ 20
1 12 jours 100416-2516-226 ~ 2516 ~ 22
1 12 jours 100416-2516-226 ~ 2516 ~ 22
1 12 jours 100416-2516-226 ~ 2516 ~ 22
1 12 jours 100416-2516-226 ~ 2516 ~ 22
1 12 jours 100516-2516-226 ~ 2516 ~ 22
1 12 jours 100516-2516-226 ~ 2516 ~ 22
1 12 jours 100516-2516-226 ~ 2516 ~ 22
1 12 jours 100516-2516-226 ~ 2516 ~ 22

Loading...

  1. 1

Assistance technique