Accouplements à joint universel / Filetage intérieur, filetage extérieur / 1 articulation / Corps : aluminium / KBGK / KBK

Accouplements à joint universel / Filetage intérieur, filetage extérieur / 1 articulation / Corps : aluminium / KBGK / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBGK/18-M[3,​4,​5,​6,​8]-M[3,​4,​5,​6,​8]
KBGK/27-M[4,​5,​6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KBGK/35-M[8,​10,​12,​16]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
KBGK/56-M[12,​16,​20,​24,​30]-M[8,​10,​12,​16,​24,​30]
KBGK/75-M[20,​24,​30,​36]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30,​36]
KBGK/100-M[30,​36,​42,​48]-M[12,​16,​20,​24,​30,​36,​42,​48]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Taille Trous D1 Trous D2 Filetage Tourillon D1 Filetage Tourillon D2
1 17 jours 182418M3-M8M3-M8M3 / M4 / M5 / M6 / M8M3 / M4 / M5 / M6 / M8
1 17 jours 273627M4-M10M3-M10M4 / M5 / M6 / M8 / M10M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
1 17 jours 353735M8-M16M5-M16M8 / M10 / M12 / M16M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16
1 17 jours 566056M12-M30M8-M30M12 / M16 / M20 / M24 / M30M8 / M10 / M12 / M16 / M24 / M30
1 17 jours 74.57575M20-M36M10-M36M20 / M24 / M30 / M36M10 / M12 / M16 / M20 / M24 / M30 / M36
1 17 jours 10078100M30-M48M12-M48M30 / M36 / M42 / M48M12 / M16 / M20 / M24 / M30 / M36 / M42 / M48

Loading...

  1. 1

Assistance technique