Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SO-26.S140.7016
Référence pièce
|
---|
SO-26.S140.7016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Hauteur H (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Matière | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 140 | Aluminium | 57 | 26 | 140 | 159 | M8 | AlMgSi 0.5, Silikon | Anthracite |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 1000 | Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Traitement de surface | Plastification |
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Hauteur H(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Fixation M
Matière
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles