Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AB-22.F120.14
Anodizing version | Powder coated | |||||||||
natural colour | black | titanium colour | ||||||||
A | L | Order no. | Order no. | Order no. | M | T | H | B | D | S |
120 | 144 | AB-22.F120.11 | AB-22.F120.14 | AB-22.F120.55 | 6 x 25 | 15 | 46 | 22 | 15 | 24 |
AB-22.R120.11 | AB-22.R120.14 | AB-22.R120.55 | 6 | 12 | ||||||
140 | 168 | AB-25.F140.11 | AB-25.F140.14 | AB-25.F140.55 | 8 x 30 | 15 | 53 | 25 | 17 | 28 |
AB-25.R140.11 | AB-25.R140.14 | AB-25.R140.55 | 8 | 15 |
Référence pièce
|
---|
AB-22.F120.14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Méthode de montage | Épaisseur de la poignée D (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Traitement de surface | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 46 | Trou rond | 22 | 120 | 144 | M6 | Anodisé | Noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Traitement de surface du corps principal | Revêtement |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Matière | AlMgSi 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée étrier en aluminium (AB), le numéro d'article est le suivant: AB-22.F120.14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AB-22.F120.14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Méthode de montage
Épaisseur de la poignée D(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Fixation M
Traitement de surface
Couleur de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AB-22.F120.11 |
AB-22.F120.55 |
AB-22.R120.11 |
AB-22.R120.14 |
AB-22.R120.55 |
AB-25.F140.11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Méthode de montage | Épaisseur de la poignée D (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Fixation M | Traitement de surface | Couleur de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 46 | Trou rond | 22 | 120 | 144 | M6 | Anodisé | Argenté | |
33.20 € | 1 | Disponible | 37 jours | 120 | 46 | Trou rond | 22 | 120 | 144 | M6 | Revêtement en poudre | Couleur de titane | |
31.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 46 | Taraudé | 22 | 120 | 144 | M6 | Anodisé | Argenté | |
33.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 46 | Taraudé | 22 | 120 | 144 | M6 | Anodisé | Noir | |
33.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 46 | Taraudé | 22 | 120 | 144 | M6 | Revêtement en poudre | Couleur de titane | |
36.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 140 | 53 | Trou rond | 25 | 140 | 168 | M8 | Anodisé | Argenté |